Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Codice Serie: SR2169
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Materiale | Lunghezza base | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4441 € - 0,4675 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,6482 € - 0,6482 € | 385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,3901 € - 0,4207 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
A scatto
|
||
| 0,4441 € - 0,4675 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,761 € - 0,761 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 10005965 | 0,2988 € - 0,3243 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
A scatto
|
|
| 0,5401 € - 0,5859 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,6274 € - 0,6274 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
|
Adesivo
|
||
| 0,7945 € - 0,7945 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,4829 € - 0,5254 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Alluminio
|
|
Adesivo
|
||
| 0,1317 € - 0,1317 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,5201 € - 0,5721 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
| 0,3583 € - 0,3894 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,5226 € - 0,5636 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,5197 € - 0,5608 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
|
Adesivo
|
||
| 0,3409 € - 0,375 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
A scatto
|
||
| 0,7945 € - 0,7945 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 0,2499 € - 0,286 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm