Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Codice Serie: SR2169
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Materiale | Lunghezza base | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7945 € - 0,7945 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 2,2236 € - 2,2236 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,3994 € - 0,4319 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,3994 € - 0,4319 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,2499 € - 0,286 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 0,382 € - 0,4131 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,2499 € - 0,286 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 1,0594 € - 1,0594 € | 34392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Adesivo
|
||
| 1,7845 € - 1,7845 € | 4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,4943 € - 0,5325 € | 16199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,6246 € - 0,6246 € | 2602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,1203 € - 1,1203 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,9815 € - 0,9815 € | 7790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 10035962 | 0,5107 € - 0,5376 € | 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
|
| 0,8751 € - 0,8751 € | 10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 0,5268 € - 0,5721 € | 55731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
A scatto
|
||
| 0,5197 € - 0,5608 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
|
Adesivo
|
||
| 0,5226 € - 0,5636 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,3583 € - 0,3894 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite