Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti

Disponibile

I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.

Codice Serie: SR2169

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Materiale Lunghezza base Metodo di montaggio Acquista
0,4725 € - 1,3231 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
72.2 mm
Fir Tree
0,8538 € - 0,8538 € 10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
PA
77.2 mm
A scatto
0,514 € - 0,5582 € 34231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
A scatto
0,4333 € - 0,4561 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
0,4333 € - 0,4561 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
10035962 0,4983 € - 0,5245 € 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.2 mm
PA
39.3 mm
A scatto
0,6324 € - 0,6324 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
PA
67.0 mm
A scatto
0,3806 € - 0,4104 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
A scatto
0,7751 € - 0,7751 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adhesive
0,4711 € - 0,5126 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Alluminio
Adhesive
0,7751 € - 0,7751 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adhesive
0,3302 € - 0,3578 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Vite
0,7424 € - 0,7424 € 4463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
10005965 0,2915 € - 0,3164 € 35726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
A scatto
2,1693 € - 2,1693 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Adhesive
0,2438 € - 0,279 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
74.2 mm
0,3727 € - 0,4031 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Vite
0,1285 € - 0,1285 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Vite
0,5074 € - 0,5581 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Vite
0,5071 € - 0,5471 € 2183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Alluminio
Adhesive
  • di 4
Fermacavo piatto A scatto 4.7 mm 72.2 mm Nylon 6/6

10362310

Fascia di prezzo
1,3231 € - 0,4725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    72.2 mm
  • Larghezza interna
    63.5 mm
  • Altezza interno
    6.6 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.7 mm
Fermacavo piatto 77.2 mm 10.2 mm Naturale PA

10036006

Fascia di prezzo
0,8538 € - 0,8538 €

Livelli di giacenza
10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    77.2 mm
  • Larghezza base
    10.2 mm
  • Larghezza interna
    63.8 mm
  • Larghezza cavo
    63.8 mm
Fermacavo piatto 67.0 mm 9.9 mm Naturale Nylon 6/6

10154403

Fascia di prezzo
0,5582 € - 0,514 €

Livelli di giacenza
34231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    53.4 mm
  • Larghezza cavo
    10.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Altezza totale
    16.4 mm
Fermacavo piatto 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Naturale Poliammide

10035948

Fascia di prezzo
0,4561 € - 0,4333 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    15.5 mm
  • Larghezza cavo
    9.1 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.0 - 2.0 mm
Fermacavo piatto 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Naturale Poliammide

10035955

Fascia di prezzo
0,4561 € - 0,4333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    24.7 mm
  • Larghezza cavo
    13.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.0 - 2.0 mm
Fermacavo piatto 39.3 mm 13.2 mm Naturale PA

10035962

Fascia di prezzo
0,5245 € - 0,4983 €

Livelli di giacenza
273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    39.3 mm
  • Larghezza base
    13.2 mm
  • Larghezza interna
    24.7 mm
  • Larghezza cavo
    24.7 mm
Fermacavo piatto 67.0 mm 10.0 mm Naturale PA

10035986

Fascia di prezzo
0,6324 € - 0,6324 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    67.0 mm
  • Larghezza base
    10.0 mm
  • Larghezza interna
    54.1 mm
  • Larghezza cavo
    54.1 mm
Fermacavo piatto 77.0 mm 13.7 mm Naturale Nylon 6/6

10154427

Fascia di prezzo
0,4104 € - 0,3806 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    64.5 mm
  • Larghezza cavo
    20.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.75 mm
Fermacavo piatto 58.7 mm 14.6 mm Naturale Nylon 6/6

10154519

Fascia di prezzo
0,7751 € - 0,7751 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    58.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 12.7 mm 6.4 mm Naturale Alluminio

10148129

Fascia di prezzo
0,5126 € - 0,4711 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Larghezza cavo
    12.7 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavo piatto 64.8 mm 14.6 mm Naturale Nylon 6/6

10154540

Fascia di prezzo
0,7751 € - 0,7751 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    64.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154496

Fascia di prezzo
0,3578 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    41.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Naturale Poliammide

10035993

Fascia di prezzo
0,7424 € - 0,7424 €

Livelli di giacenza
4463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    63.8 mm
  • Larghezza cavo
    10.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.0 - 2.0 mm
Fermacavo piatto 65.0 mm 10.0 mm Naturale Nylon 6/6

10005965

Fascia di prezzo
0,3164 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
35726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    52.0 mm
  • Larghezza cavo
    10.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Fermacavo piatto 82.3 mm 14.6 mm Naturale Nylon 6/6

10154588

Fascia di prezzo
2,1693 € - 2,1693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Naturale Nylon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

10312933

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2438 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    74.2 mm
  • Larghezza cavo
    58.7 mm
  • Diametro foro di montaggio
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10425756

Fascia di prezzo
0,4031 € - 0,3727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    19.1 mm
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    58.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154533

Fascia di prezzo
0,1285 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    64.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154571

Fascia di prezzo
0,5581 € - 0,5074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 25.4 mm 7.9 mm Naturale Alluminio

10148143

Fascia di prezzo
0,5471 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
2183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Larghezza cavo
    25.4 mm
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio