Menu Ricerca

Fermacavo piatto 76.2 mm 12.7 mm Nero PVC

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 50.8 mm | 2.000 in.
Codice articolo Essentra :

10154373

Codice articolo precedente:

FCC-16-3-RT

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,7261 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

72,61 €

100 x 0,7261 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Larghezza interna 50.8 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Lunghezza totale 76.2 mm
Codice doganale 3926909790
Standard di RMS
Standard di UL

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci