10148334
AKKL-8710A-RT
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,5587 € |
| 5000 - 9999 | 0,5308 € |
| 10000 + | 0,5043 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza base | 2 in |
|---|---|
| Lunghezza base | 50.8 mm |
| Larghezza base | 25.4 mm |
| Larghezza base | 1 in |
| Altezza totale | 44.5 mm |
| Altezza totale | 1.752 in |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Metodo di montaggio | Adhesive |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Diametro massimo fascio cavi | 1 in |
| Diametro massimo fascio cavi | 25.4 mm |
| Diametro minimo fascio cavi | 22.2 mm |
| Diametro minimo fascio cavi | 0.874 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare