Menu Ricerca

Clip fermacavo chiudibile 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa clip per cavi regolabile ha una base adesiva per fissare i cavi. La clip può essere aperta per sostituire o effettuare interventi di manutenzione sui cavi, secondo necessità. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10000090

Codice articolo precedente:

AKKL-4756A4-RT

61900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,355 €
5000 - 9999 0,3314 €
10000 + 0,3122 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

35,50 €

100 x 0,355 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza base 31.8 mm
Larghezza base 19.1 mm
Altezza totale 27.7 mm
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Metodo di montaggio Adesivo
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Diametro massimo fascio cavi 14.3 mm
Diametro minimo fascio cavi 11.9 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci