Menu Ricerca

Clip fermacavo 13.2 mm 17.3 mm 19.1 mm PVC Grigio

Questo fermacavi fornisce un fissaggio semplice ma sicuro; è una soluzione ideale per la gestione dei cavi per una varietà di applicazioni. Il montaggio adesivo fornisce un fissaggio sicuro dei cavi che possono essere tuttavia essere rimossi. Realizzati in PVC UL94 V-0 con un adesivo in gomma.
Codice articolo Essentra :

10159477

Codice articolo precedente:

KKR-5A1-RT

7020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2535 €
5000 - 9999 0,2322 €
10000 + 0,2209 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

126,75 €

500 x 0,2535 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adhesive Material Gomma
Colore Grigio
Materiale PVC
Metodo di montaggio Adesivo
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C
Altezza totale 17.3 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci