Menu Ricerca

Fermacavo adesivo a J

Disponibile

Il colore trasparente distingue dagli altri questo fermacavo. Si monta facilmente e rapidamente con la base adesiva. Sono disponibili 5 misure per fasci di diametro diverso. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Diametro massimo cavo compatibile Lunghezza base Acquista
0,3824 € - 0,4164 € 15294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3824 € - 0,4164 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3824 € - 0,4164 € 178602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3809 € - 0,4149 € Richiedi il lead time qui
0,1207 € - 0,1207 € 19414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,7747 € - 0,7747 € Richiedi il lead time qui
0,7747 € - 0,7747 € Richiedi il lead time qui
1,3752 € - 1,3752 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,7747 € - 0,7747 € Richiedi il lead time qui
0,7747 € - 0,7747 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip fermacavo 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm PVC Trasparente

10160732

Fascia di prezzo
0,4164 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
15294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Trasparente
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Altezza totale
    8.3 mm
Clip fermacavo 6.4 mm 10.3 mm 16.7 mm PVC Trasparente

10160749

Fascia di prezzo
0,4164 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Trasparente
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Altezza totale
    10.3 mm
Clip fermacavo 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm PVC Trasparente

10160725

Fascia di prezzo
0,4164 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
178602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Trasparente
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Altezza totale
    6.0 mm
Clip fermacavo 7.9 mm 12.3 mm 20.6 mm PVC Trasparente

10160756

Fascia di prezzo
0,4149 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Trasparente
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Altezza totale
    12.3 mm
Clip fermacavo 9.5 mm 14.3 mm 22.2 mm PVC Trasparente

10160763

Fascia di prezzo
0,1207 € - 0,1207 €

Livelli di giacenza
19414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Trasparente
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Altezza totale
    14.3 mm
Clip fermacavo Adesivo 3.2 mm 25.4 mm PVC Grigio

10159408

Fascia di prezzo
0,7747 € - 0,7747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo Adesivo 9.5 mm 50.8 mm PVC Grigio

10159446

Fascia di prezzo
0,7747 € - 0,7747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    13.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo Adesivo 7.9 mm 44.5 mm PVC Grigio

10159439

Fascia di prezzo
1,3752 € - 1,3752 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    11.1 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo Adesivo 6.4 mm 38.1 mm PVC Grigio

10159422

Fascia di prezzo
0,7747 € - 0,7747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo Adesivo 4.8 mm 31.8 mm PVC Grigio

10159415

Fascia di prezzo
0,7747 € - 0,7747 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790