Il colore trasparente distingue dagli altri questo fermacavo. Si monta facilmente e rapidamente con la base adesiva. Sono disponibili 5 misure per fasci di diametro diverso. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Diametro massimo cavo compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3824 € - 0,4164 € | 15294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,3824 € - 0,4164 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,3809 € - 0,4149 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,3824 € - 0,4164 € | 178602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,1207 € - 0,1207 € | 19414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,7747 € - 0,7747 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,7747 € - 0,7747 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,7747 € - 0,7747 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,3752 € - 1,3752 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,7747 € - 0,7747 € | Richiedi il lead time qui |