Menu Ricerca

Clip fermacavo Adesivo PVC Grigio

Questo morsetto a D si monta in modo semplice e veloce grazie alla base adesiva. Realizzato in PVC grigio di classe UL94 V-0 con base in adesivo acrilico. La parte superiore del fermacavi viene premuta sotto il coperchio per bloccare i cavi in posizione
Codice articolo Essentra :

10159385

Codice articolo precedente:

KKDL-8-RT

34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,3151 €
5000 + 0,2929 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

31,51 €

100 x 0,3151 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale PVC
Altezza totale 10.9 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci