Menu Ricerca

Clip fermacavo Adesivo 6.4 mm 12.7 mm PVC Grigio

Questa clip fermacavi si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Realizzati in PVC UL94 V-0 con un adesivo in acrilico. Il diametro massimo del fascio è di 6,4 mm. La forma a D consente di accedere rapidamente ai cavi e rimuoverli con una posizione prossima alla base.
Codice articolo Essentra :

10159361

Codice articolo precedente:

KKD-4-RT

47358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1614 €
5000 - 9999 0,1501 €
10000 - 19999 0,1416 €
20000 + 0,1343 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

80,70 €

500 x 0,1614 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adhesive Material Acrilico
Colore Grigio
Materiale PVC
Metodo di montaggio Adesivo
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C
Altezza totale 10.2 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci