Menu Ricerca

Clip fermacavo Adesivo 19.1 mm PVC Grigio

Questa clip fermacavi si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Realizzati in PVC UL94 V-0 con un adesivo in acrilico. Ha un diametro massimo del fascio di 19,1 mm. La forma a D consente di accedere rapidamente ai cavi e rimuoverli con una posizione prossima alla base.
Codice articolo Essentra :

10010822

Codice articolo precedente:

KKD-12A5-RT

900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,3597 €
5000 + 0,3299 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

35,97 €

100 x 0,3597 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adhesive Material Acrilico
Colore Grigio
Materiale PVC
Metodo di montaggio Adesivo
Lunghezza base 28.6 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 19.1 mm
Diametro massimo cavo compatibile 19.1 mm
Altezza totale 25.9 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci