Menu Ricerca

Clip fermacavo 9.5 mm 15.2 mm 19.1 mm PVC Grigio

Questo morsetto a C si monta in modo semplice e veloce grazie alla base adesiva; è realizzato in PVC grigio di classe UL94 V-0 con base in adesivo acrilico.
Codice articolo Essentra :

10159347

Codice articolo precedente:

KKC-6-RT

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3285 €
5000 + 0,3031 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

164,25 €

500 x 0,3285 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adhesive Material Acrilico
Colore Grigio
Materiale PVC
Metodo di montaggio Adesivo
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C
Altezza totale 15.2 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci