Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 8.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questo cavallotto passacavo è realizzato in nylon grigio UL94-V-2. Il morsetto viene fissato su un pannello del telaio tramite una vite M3. Protegge i cavi con diametro massimo di 8,0 mm.
Codice articolo Essentra :

10027486

Codice articolo precedente:

SRCC-2

20828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1642 €
5000 - 9999 0,1515 €
10000 - 19999 0,143 €
20000 + 0,1351 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

164,20 €

1000 x 0,1642 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Lunghezza base 20.0 mm
Larghezza base 5.5 mm
Altezza totale 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci