Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio a vite, a U

Disponibile

Queste clip per montaggio a vite sono ideali per fissare i fasci di cavi mentre il design a U consente di posare e rimuovere cavi e fili velocemente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro massimo cavo compatibile Acquista
2,2494 € - 2,2494 € Richiedi il lead time qui
0,311 € - 0,3374 € 3422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,7998 € - 0,7998 € 7021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 2
Clip fermacavo da avvitare 38.1 mm 44.5 mm PVC Nero

10177969

Fascia di prezzo
2,2494 € - 2,2494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Lunghezza base
    44.5 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    19.1 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
Clip fermacavo da avvitare 9.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Nero

10036426

Fascia di prezzo
0,3374 € - 0,311 €

Livelli di giacenza
3422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Lunghezza base
    12.7 mm
  • Altezza totale
    11.2 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo da avvitare 34.9 mm 29.5 mm Nylon 6/6 Nero

10036471

Fascia di prezzo
0,7998 € - 0,7998 €

Livelli di giacenza
7021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Lunghezza base
    29.5 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    19.1 mm
  • Altezza totale
    38.4 mm