Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio a vite, a U

Disponibile

Queste clip per montaggio a vite sono ideali per fissare i fasci di cavi mentre il design a U consente di posare e rimuovere cavi e fili velocemente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,3624 € - 0,3915 € 8836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,7137 € - 0,7137 € 5093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,9331 € - 0,9331 € Richiedi il lead time qui
  • di 2
Clip fermacavo da avvitare 17.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Nero

10036440

Fascia di prezzo
0,3915 € - 0,3624 €

Livelli di giacenza
8836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Lunghezza base
    12.7 mm
  • Altezza totale
    19.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo da avvitare 17.6 mm 12.7 mm PVC Nero

10177914

Fascia di prezzo
0,7137 € - 0,7137 €

Livelli di giacenza
5093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Lunghezza base
    12.7 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Altezza totale
    15.9 mm
Clip fermacavo da avvitare 34.9 mm 28.5 mm PVC Nero

10177952

Fascia di prezzo
0,9331 € - 0,9331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Lunghezza base
    28.5 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    19.1 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C