Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 38.1 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Nero

Questa clip si monta tramite vite ed è usata per mantenere i componenti saldamente in posizione all'interno dell'applicazione. Comprende inoltre un set aggiuntivo di supporti per maggiore supporto ed è dotata di bordi levigati per proteggere il componente da usura e abrasione. Prodotto in nylon nero e classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10036488

Codice articolo precedente:

VM-1024

333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,008 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

100,80 €

100 x 1,008 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Lunghezza base 43.2 mm
Distanza tra fori di fissaggio 19.1 mm
Altezza totale 42.4 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Numero di fori 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci