Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 38.1 mm PVC Nero

Questa clip si monta tramite vite ed è usata per mantenere i componenti saldamente in posizione all'interno dell'applicazione. Comprende anche un set aggiuntivo di piedini per offrire ulteriore supporto al componente. In PVC nero, ha una classificazione UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10177983

Codice articolo precedente:

V-1030

397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 4,1378 €
100 + 3,1103 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

206,89 €

50 x 4,1378 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Lunghezza base 38.1 mm
Distanza tra fori di fissaggio 19.1 mm
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C
Altezza totale 61.9 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Numero di fori 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci