Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 12.7 mm 12.7 mm PVC Nero

Questa clip si monta tramite vite ed è usata per mantenere i componenti saldamente in posizione all'interno dell'applicazione. Comprende anche un set aggiuntivo di piedini per offrire ulteriore supporto al componente. In PVC nero, ha una classificazione UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10177884

Codice articolo precedente:

V-1004

1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,4637 €
5000 + 0,4249 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

463,70 €

1000 x 0,4637 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Lunghezza base 12.7 mm
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C
Altezza totale 12.7 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Numero di fori 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci