Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio a vite, a P, in nylon

Disponibile

Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..

Codice Serie: SR2059

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
188 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Regolazione Colore Diametro foro Intervallo diametro cavo compatibile Acquista
10265819 0,041 € - 0,048 € 16600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
4.6 mm
7.9 mm
0,1325 € - 0,1602 € 9373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
3837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
4.6 mm
31.8 mm
0,067 € - 0,0918 € 9255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
4.4 mm
5.6 mm
0,1299 € - 0,1571 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
0,1299 € - 0,1571 € 32740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
0,056 € - 0,0595 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
0,1299 € - 0,1571 € 14379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
0,1093 € - 0,1278 € 31230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
4.6 mm
27.5 mm
0,0628 € - 0,0736 € 1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
4.6 mm
15.8 mm
0,2003 € - 0,2293 € Richiedi il lead time qui
Fisso
Naturale
0,5896 € - 0,602 € 1157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
0,1544 € - 0,1774 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
0,1299 € - 0,1571 € 48318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
5.2 mm
6.4 mm
0,1016 € - 0,1189 € 11773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
4.6 mm
25.4 mm
0,1544 € - 0,1774 € 2622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
0,0626 € - 0,0858 € 124003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
0,0458 € - 0,0627 € 182758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
4.4 mm
7.2 mm
0,1299 € - 0,1571 € 19790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
Richiedi il lead time qui
Regolabile
Naturale
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
  • di 10
Clip fermacavo Vite 7.9 mm Nylon 6/6 Nero

10265819

Fascia di prezzo
0,048 € - 0,041 €

Livelli di giacenza
16600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    20.0 mm
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10111246

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1325 €

Livelli di giacenza
9373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite 31.8 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Nero

10265888


Livelli di giacenza
3837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    46.2 mm
Fermacavi tipo P Vite 5.6 mm PA Naturale

10019542

Fascia di prezzo
0,0918 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
9255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.6 mm
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10111369

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,1299 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10111291

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,1299 €

Livelli di giacenza
32740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10019450

Fascia di prezzo
0,0595 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10110973

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,1299 €

Livelli di giacenza
14379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite 27.5 mm 4.6 mm PA Naturale

10245682

Fascia di prezzo
0,1278 € - 0,1093 €

Livelli di giacenza
31230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    50.0 mm
Fermacavi tipo P Vite 15.8 mm 4.6 mm PA Nero

10265840

Fascia di prezzo
0,0736 € - 0,0628 €

Livelli di giacenza
1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    34.3 mm
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10111024

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10111079

Fascia di prezzo
0,602 € - 0,5896 €

Livelli di giacenza
1157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10111345

Fascia di prezzo
0,1774 € - 0,1544 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite 6.4 mm PA Naturale

10111208

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,1299 €

Livelli di giacenza
48318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.4 mm
Fermacavi tipo P Vite 25.4 mm 4.6 mm PA Naturale

10245675

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,1016 €

Livelli di giacenza
11773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    43.0 mm
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10111192

Fascia di prezzo
0,1774 € - 0,1544 €

Livelli di giacenza
2622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10019474

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
124003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Larghezza totale
    9.5 mm
Fermacavi tipo P Vite 7.2 mm PA Naturale

10019559

Fascia di prezzo
0,0627 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
182758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.2 mm
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10111215

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,1299 €

Livelli di giacenza
19790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Larghezza totale
    12.7 mm
Fermacavi tipo P Vite 30.5 mm 5.2 mm PA Naturale

10314562


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.4 - 30.5 mm