Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0458 € - 0,0627 € | 1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1826 € - 0,1903 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1964 € - 0,2248 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,056 € - 0,0595 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4898 € - 0,5097 € | 1624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,4048 € - 0,4366 € | 6841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Nero
|
|
|
||
| 0,5098 € - 0,5361 € | 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1325 € - 0,1602 € | 2904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,0684 € - 0,0936 € | 2391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0627 € | 68706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,0335 € - 0,0391 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,0673 € | 2399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10019481 | 0,0684 € - 0,0936 € | 19959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,0363 € - 0,0422 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1299 € - 0,1571 € | 38318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0918 € | 9255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0627 € | 200340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,2058 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare