Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,067 € - 0,0918 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Regolabile
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
0,0585 € - 0,0686 € | 26535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0363 € - 0,0422 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0458 € - 0,0627 € | 127784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
10019498 | 0,0458 € - 0,0627 € | 128735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0,1544 € - 0,1774 € | 5284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10019535 | 0,0626 € - 0,0858 € | 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
0,0458 € - 0,0627 € | 43352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2003 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,3967 € - 0,4898 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Nero
|
|
|
||
0,147 € - 0,1532 € | 3504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,1299 € - 0,1571 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,1066 € - 0,1132 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 12942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,1965 € - 0,2058 € | 649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,0885 € - 0,1036 € | 85501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,122 € - 0,122 € | 22579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,0997 € - 0,1166 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare