Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10265871
468561
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1253 € |
| 1000 - 1999 | 0,119 € |
| 2000 + | 0,1071 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Fisso |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Stile raccordo | Morsetto |
| Metodo di montaggio | Vite |
| Lunghezza base | 1.969 in |
| Lunghezza base | 50.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 1.083 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 27.5 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Larghezza totale | 12.0 mm |
| Larghezza totale | 0.472 in |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Stile | Clip a P |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |