Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 4.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo Essentra :

10361658

Codice articolo precedente:

22CC37D0187E

25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5000 - 24999 0,0332 €
25000 - 99999 0,0299 €
100000 + 0,0269 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 5000

Totale ordine:

166,00 €

5000 x 0,0332 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Naturale
Metodo di montaggio Vite
Intervallo diametro cavo compatibile 4.7 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Larghezza totale 9.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Stile Clip a P
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci