Menu Ricerca

Clip fermacavo 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturale

La clip di instradamento a innesto rapido a mezza U è realizzata in nylon naturale UL94 V-2; ha un design a basso profilo utilizzabile su schede stampate ad alta densità o altri spazi ristretti. Questa clip è utile per l'instradamento di due fasci di cavi paralleli.
Codice articolo Essentra :

10010785

Codice articolo precedente:

HURC1-2-01

110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2011 €
5000 - 9999 0,1855 €
10000 + 0,1756 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

201,10 €

1000 x 0,2011 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide
Descrizione UL/CSA UL E70062
Standard di RMS
Standard di UL
Metodo di montaggio A scatto

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci