Menu Ricerca

Clip fermacavo 6.8 mm 37.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa clip con membrana centrale presenta una membrana al centro della clip che consente una distribuzione uniforme e separa i fili da elementi che potrebbero danneggiarli. Si monta a scatto e si adatta a fori con diametro di 6-6,8 mm e spessore di 0,5-2,5 mm. In PA naturale e classificata UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10637432

Codice articolo precedente:

WCC2-3-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2672 €
1000 - 4999 0,2612 €
5000 - 9999 0,2566 €
10000 + 0,2506 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

133,60 €

500 x 0,2672 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Tipo 1
Metodo di montaggio Snap-Lock
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci