10036624
WCC2-2-UVB
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,3002 € |
| 1000 - 4999 | 0,294 € |
| 5000 + | 0,2878 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro cavo compatibile | 3.0 - 9.5 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.118 - 0.374 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.0 - 6.8 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.236 - 0.268 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.02 - 0.098 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.5 - 2.5 mm |
| Stile | 1 |
| Tipo | 1 |
| Regolazione | Regolabile |
| Metodo di montaggio | Snap In |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 resistente ai raggi UV |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Colore | Nero |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare