Menu Ricerca

Clip fermacavo A scatto 7.9 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Nero

Questa clip con membrana centrale presenta una membrana al centro della clip che consente una distribuzione uniforme e separa i fili da elementi che potrebbero danneggiarli. Si monta a scatto e si adatta a fori con diametro di 6-6,8 mm e spessore di 0,5-2,5 mm. In nylon nero e classificata UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10036617

Codice articolo precedente:

WCC2-1-UVB

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2956 €
1000 - 4999 0,2894 €
5000 + 0,2832 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

147,80 €

500 x 0,2956 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro cavo compatibile 3.0 - 7.9 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.0 - 6.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.5 - 2.5 mm
Stile 1
Tipo 1
Regolazione Regolabile
Metodo di montaggio Snap In
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 resistente ai raggi UV
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci