Menu Ricerca

Clip fermacavo A scatto 9.5 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Nero

Questa clip con membrana centrale presenta una membrana al centro della clip che consente una distribuzione uniforme e separa i fili da elementi che potrebbero danneggiarli. Si monta a scatto e si adatta a fori con diametro di 4-4,8 mm e spessore di 0,5-1,6 mm. In nylon nero e classificata UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10036587

Codice articolo precedente:

WCC1-2-UVB

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2723 €
1000 - 4999 0,2661 €
5000 - 9999 0,2615 €
10000 + 0,2553 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

136,15 €

500 x 0,2723 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro cavo compatibile 3.0 - 9.5 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.0 - 4.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.5 - 1.6 mm
Stile 1
Tipo 1
Regolazione Regolabile
Metodo di montaggio Snap In
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 resistente ai raggi UV
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci