Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,237 € |
1000 - 4999 | 0,2325 € |
5000 - 9999 | 0,2279 € |
10000 + | 0,2219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo diametro cavo compatibile | 3.0 - 9.5 mm |
---|---|
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.118 - 0.374 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.0 - 4.8 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.157 - 0.189 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.5 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.02 - 0.063 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Stile | 1 |
Tipo | 1 |
Regolazione | Regolabile |
Metodo di montaggio | A incastro |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare