Menu Ricerca

Clip fermacavo regolabile 54.0 mm 3.6 mm Acciaio morbido Nero

Questo fermacavi è realizzato in acciaio morbido rivestito in PVC nero flessibile. Si monta tramite viti ed è regolabile per adattarsi a una vasta gamma di diametri del fascio.
Codice articolo Essentra :

10178003

Codice articolo precedente:

VCC-63254

66934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,5207 €
5000 + 0,4804 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

520,70 €

1000 x 0,5207 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento PVC
Colore Nero
Materiale copertura PVC
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C
Lunghezza totale 54.0 mm
Larghezza totale 3.6 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci