Menu Ricerca

Clip fermacavo chiudibile 13.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa clip di bloccaggio a innesto è in grado di tenere fili e cavi in posizione all'interno delle applicazioni. Prodotto in nylon naturale e classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10021750

Codice articolo precedente:

PKKL-4

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,9706 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

97,06 €

100 x 0,9706 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio A scatto
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci