Menu Ricerca

Fermacavi - A scatto, con blocco 18.0 mm Nylon 6/6 Grigio

Questo fermacavo a pressione consente di tenere fermi al loro posto cavi di diversi diametri. Prodotto in nylon naturale e classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10245965

Codice articolo precedente:

460315

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,5906 €
1000 - 1999 0,5594 €
2000 + 0,5042 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

59,06 €

100 x 0,5906 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Metodo di montaggio A scatto
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci