Menu Ricerca

Fermacavi - A scatto, con blocco Nylon 6/6 Naturale

This wire clip has a push-in mount and can be used to feed and organise wire bundles across different assemblies. Suitable for removable applications and made from natural nylon.
Codice articolo Essentra :

10363133

Codice articolo precedente:

22SEAPM250750

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3286 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

328,60 €

1000 x 0,3286 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Intervallo spessore pannello compatibile 0.5 - 1.8 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci