Menu Ricerca

Clip fermacavo ad albero 6.4 mm 6.4 mm PA Naturale

Questa clip con mezza U ha una base ad albero che garantisce una forza di ritenzione eccezionale; può essere inserita in fori filettati, non filettati, perforati o punzonati. Può essere inserita in metallo filettato, legno, truciolato, plastica, schiuma o gomma ed è per questo incredibilmente versatile.
Codice articolo Essentra :

10558294

Codice articolo precedente:

HURCBH-4-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2312 €
5000 - 9999 0,2133 €
10000 + 0,2019 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

231,20 €

1000 x 0,2312 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Push In
Lunghezza base 15.7 mm
Larghezza base 7.6 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 6.4 mm
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 6.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide
Regolazione Fisso

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci