10157848
HURCBH-3-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2036 € |
| 5000 - 9999 | 0,1833 € |
| 10000 + | 0,1649 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Push In |
| Lunghezza base | 14.2 mm |
| Lunghezza base | 0.559 in |
| Larghezza base | 7.6 mm |
| Larghezza base | 0.299 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.189 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 4.8 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.252 in |
| Diametro foro compatibile | 6.4 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.252 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 6.4 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 230 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 110 °C |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Regolazione | Fisso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare