10168905
RWS-16-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3067 € |
| 5000 - 9999 | 0,2832 € |
| 10000 + | 0,268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Push-In |
| Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
| Spessore minimo pannello | 1.5 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.059 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo spessore pannello | 0.059 - 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello | 1.5 - 1.6 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | 2 |
| Descrizione UL/CSA | UL E70062 |
| Spessore massimo pannello | 0.063 in |
| Spessore massimo pannello | 1.6 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare