Menu Ricerca

Clip fermacavo 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa sella di cablaggio rotonda è realizzata in nylon naturale 6/6 UL94 V-0. La base si inserisce nei pannelli tramite fissaggio a scatto.
Codice articolo Essentra :

10168899

Codice articolo precedente:

RWS-10-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3388 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

338,80 €

1000 x 0,3388 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Push-In
Temperatura di esercizio massima 110 °C
Spessore minimo pannello 0.8 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Tipo 1
Descrizione UL/CSA UL E70062
Spessore massimo pannello 1.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci