Menu Ricerca

Clip fermacavo 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa micro sella di cablaggio è realizzata in nylon naturale 6/6. La base si inserisce nei pannelli tramite fissaggio a scatto.
Codice articolo Essentra :

10168875

Codice articolo precedente:

RWS-10-01

5412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 9999 0,2832 €
10000 + 0,268 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Push-In
Temperatura di esercizio massima 85 °C
Spessore minimo pannello 0.8 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Load Bearing
Descrizione UL/CSA UL E70062
Spessore massimo pannello 1.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci