Menu Ricerca

Cinghia di montaggio 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Nero

This cable tie is made of natural UL94 HB nylon 6/6. It can be mounted with an M4 screw rivet and is fitted with an acrylic adhesive tag. It's has a maximum cables bundle of 25.4 mm
Codice articolo Essentra :

10177785

Codice articolo precedente:

UMS-16-45A-RT

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,1496 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

114,96 €

100 x 1,1496 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Adesivo
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790
Standard di RMS
Standard di UL

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci