10116609
012015000201
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,3302 € |
| 500 - 999 | 0,3081 € |
| 1000 + | 0,2376 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Snap In |
| Lunghezza base | 18.0 mm |
| Lunghezza base | 0.709 in |
| Larghezza base | 14.8 mm |
| Larghezza base | 0.583 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 15.0 - 17.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.591 - 0.669 in |
| Altezza totale | 23.6 mm |
| Altezza totale | 0.929 in |
| Larghezza totale | 14.8 mm |
| Larghezza totale | 0.583 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | UL |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare