Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 14.0 mm PA Grigio

Il design della fibbia e del cinturino, consente di fissare saldamente i cavi. Si monta con una vite o un rivetto. L'articolo è realizzato in nylon 6.
Codice articolo Essentra :

10116593

Codice articolo precedente:

012012000201

1410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,3302 €
500 - 999 0,3081 €
1000 + 0,2376 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

82,55 €

250 x 0,3302 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Metodo di montaggio Snap In
Lunghezza base 18.0 mm
Larghezza base 14.8 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 12.0 - 14.0 mm
Altezza totale 23.6 mm
Larghezza totale 14.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3926909790
Standard di UL
Standard di RoHs

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci