Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,101 € - 0,118 € 12966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Nero
55.0 kg
0,1757 € - 0,2065 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
99.0 mm
340.0 mm
Nero
55.0 kg
0,1266 € - 0,1381 € 10696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
240.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,1341 € - 0,1569 € 18276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
280.0 mm
Nero
55.0 kg
0,1266 € - 0,1381 € 11377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
240.0 mm
Nero
55.0 kg
0,0806 € - 0,0944 € 1794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Nero
55.0 kg
0,0448 € - 0,0521 € 33725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,2181 € - 0,2546 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0448 € - 0,0521 € 30128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,2181 € - 0,2546 € 6197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0448 € - 0,0521 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Rosso
0,2181 € - 0,2546 € 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Rosso
0,0489 € - 0,0574 € Richiedi il lead time qui
74.0 mm
250.0 mm
Argento
0,237 € - 0,2763 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Argento
0,0448 € - 0,0521 € 62100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Giallo
0,0231 € - 0,0269 € 8705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,0467 € - 0,0547 € 28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,0231 € - 0,0269 € 18305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Rosso
0,0467 € - 0,0547 € 819600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Rosso
0,0247 € - 0,0289 € 4176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Argento
  • di 10
Fascetta 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247402

Fascia di prezzo
0,118 € - 0,101 €

Livelli di giacenza
12966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247440

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1757 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    340.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    99.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247242

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
10696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    66.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247426

Fascia di prezzo
0,1569 € - 0,1341 €

Livelli di giacenza
18276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247419

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
11377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    66.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247396

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0806 €

Livelli di giacenza
1794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244531

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0448 €

Livelli di giacenza
33725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247464

Fascia di prezzo
0,2546 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244548

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0448 €

Livelli di giacenza
30128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247471

Fascia di prezzo
0,2546 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
6197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Rosso

10244555

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0448 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Rosso

10247488

Fascia di prezzo
0,2546 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Argento

10244562

Fascia di prezzo
0,0574 € - 0,0489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Argento

10247495

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,237 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Giallo

10244579

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0448 €

Livelli di giacenza
62100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244388

Fascia di prezzo
0,0269 € - 0,0231 €

Livelli di giacenza
8705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10245040

Fascia di prezzo
0,0547 € - 0,0467 €

Livelli di giacenza
28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rosso

10244395

Fascia di prezzo
0,0269 € - 0,0231 €

Livelli di giacenza
18305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rosso

10245057

Fascia di prezzo
0,0547 € - 0,0467 €

Livelli di giacenza
819600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Argento

10244401

Fascia di prezzo
0,0289 € - 0,0247 €

Livelli di giacenza
4176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6