Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1298 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0168 € - 0,0196 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3854 € - 0,4302 € | 20307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,6225 € - 1,7188 € | 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3533 € - 0,3836 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6476 € - 0,7562 € | 1911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0086 € - 0,0101 € | 106118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0168 € - 0,0196 € | 86231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3809 € - 0,4427 € | 11253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8627 € - 0,9382 € | 963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244821 | 0,0094 € - 0,0111 € | 397042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0234 € - 0,0275 € | 355508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244272 | 0,0101 € - 0,0109 € | 1759221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,6036 € - 0,7054 € | 3675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0234 € - 0,0275 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0086 € - 0,0101 € | 190543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3011 € - 0,3547 € | 8157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,44 € - 0,5142 € | 32111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9113 € - 2,0075 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,015 € - 0,0176 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg