Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2235 € - 0,261 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0459 € - 0,0534 € | 14048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0459 € - 0,0534 € | 33425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,2235 € - 0,261 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0763 € - 0,0892 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 72686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0763 € - 0,0892 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0277 € - 0,0323 € | 10336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0827 € - 0,0966 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,2235 € - 0,261 € | 5420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0501 € - 0,0588 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,243 € - 0,2832 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,2013 € - 0,4012 € | 1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Nero
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,143 € - 0,2874 € | 9102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,2268 € - 0,2475 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1375 € - 0,1608 € | 1784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2736 € - 0,297 € | 33088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3877 € - 0,4551 € | 5953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,6225 € - 1,7188 € | 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3533 € - 0,3836 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg