Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,44 € - 0,5142 € | 32311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,44 € - 0,5142 € | 23409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9113 € - 2,0075 € | Richiedi il lead time qui |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3809 € - 0,4427 € | 5753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8627 € - 0,9382 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3245 € - 0,3809 € | 56267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0371 € - 0,0435 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0386 € - 0,0804 € | Richiedi il lead time qui |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0976 € - 0,1141 € | 21780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0697 € - 0,0815 € | Richiedi il lead time qui |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2363 € - 0,2601 € | 4353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0691 € - 0,0753 € | 16930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0881 € - 0,0958 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0202 € - 0,0237 € | 45481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0779 € - 0,0911 € | 3537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1608 € - 0,187 € | 14598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3362 € - 0,36 € | 8160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,4045 € - 0,4282 € | Richiedi il lead time qui |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturale
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0368 € - 0,0431 € | 36290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,268 € - 0,2918 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturale
|
40.0 kg
40.0 kg