Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0881 € - 0,0958 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0386 € - 0,0804 € Richiedi il lead time qui
81.0 mm
280.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0976 € - 0,1141 € 5780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
116.0 mm
385.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0371 € - 0,0435 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
180.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,268 € - 0,2918 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Naturale
40.0 kg
0,0444 € - 0,0485 € Richiedi il lead time qui
52.0 mm
190.0 mm
Nero
22.0 kg
0,038 € - 0,0815 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
300.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0284 € - 0,0334 € 4380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
120.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,1622 € - 0,176 € 208285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,3245 € - 0,3809 € 36767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Nero
80.0 kg
0,44 € - 0,5142 € 23409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
236.0 mm
762.0 mm
Nero
80.0 kg
1,9113 € - 2,0075 € Richiedi il lead time qui
380.0 mm
1219.0 mm
Nero
80.0 kg
0,3809 € - 0,4427 € 5753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
685.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,8627 € - 0,9382 € 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
270.0 mm
914.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,2268 € - 0,2475 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
380.0 mm
Nero
80.0 kg
0,1375 € - 0,1608 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
280.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,44 € - 0,5142 € 31511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
236.0 mm
762.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,0234 € - 0,0275 € 326608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
165.0 mm
Nero
8.0 kg
10244272 0,0101 € - 0,0109 € 1417021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
Naturale
8.0 kg
1,6225 € - 1,7188 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
360.0 mm
1168.0 mm
Nero
80.0 kg
  • di 10
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245170

Fascia di prezzo
0,0958 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244685

Fascia di prezzo
0,0804 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    81.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244777

Fascia di prezzo
0,1141 € - 0,0976 €

Livelli di giacenza
5780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    385.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    116.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244647

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    49.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturale

10278666

Fascia di prezzo
0,2918 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245019

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    190.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    52.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245101

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244623

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
4380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247266

Fascia di prezzo
0,176 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
208285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    88.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247525

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3245 €

Livelli di giacenza
36767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247563

Fascia di prezzo
0,5142 € - 0,44 €

Livelli di giacenza
23409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    762.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    236.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247600

Fascia di prezzo
2,0075 € - 1,9113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1219.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    380.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247327

Fascia di prezzo
0,4427 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
5753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    685.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    210.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247365

Fascia di prezzo
0,9382 € - 0,8627 €

Livelli di giacenza
463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    914.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    270.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247457

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,2268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247259

Fascia di prezzo
0,1608 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247341

Fascia di prezzo
0,5142 € - 0,44 €

Livelli di giacenza
31511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    762.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    236.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244869

Fascia di prezzo
0,0275 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
326608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    165.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244272

Fascia di prezzo
0,0109 € - 0,0101 €

Livelli di giacenza
1417021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247594

Fascia di prezzo
1,7188 € - 1,6225 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1168.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    360.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2