Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0546 € - 0,0638 € 119266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,0661 € - 0,0775 € 23272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0202 € - 0,0237 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
120.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0363 € - 0,0425 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
203.0 mm
Nero
18.0 kg
0,3347 € - 0,3825 € 2658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
100.0 mm
Nero
8.0 kg
0,8016 € - 0,9377 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
225.0 mm
730.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,0242 € - 0,0283 € 435567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
Nero
18.0 kg
0,2818 € - 0,33 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
230.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,5624 € - 0,6572 € 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Naturale
114.0 kg
1,2444 € - 1,4575 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
317.0 mm
1030.0 mm
Naturale
114.0 kg
1,2086 € - 1,4163 € Richiedi il lead time qui
267.0 mm
880.0 mm
Nero
114.0 kg
0,4413 € - 0,5156 € 2248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,3877 € - 0,4551 € 2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Nero
114.0 kg
0,7342 € - 0,8566 € 2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
175.0 mm
580.0 mm
Nero
114.0 kg
0,561 € - 0,6572 € Richiedi il lead time qui
140.0 mm
480.0 mm
Nero
114.0 kg
0,1298 € - 0,1416 € 2477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
240.0 mm
Nero
55.0 kg
0,3245 € - 0,3809 € 36767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Nero
80.0 kg
0,44 € - 0,5142 € 23409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
236.0 mm
762.0 mm
Nero
80.0 kg
1,9113 € - 2,0075 € Richiedi il lead time qui
380.0 mm
1219.0 mm
Nero
80.0 kg
0,3809 € - 0,4427 € 5753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
685.0 mm
Naturale
80.0 kg
  • di 10
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244524

Fascia di prezzo
0,0638 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
119266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244616

Fascia di prezzo
0,0775 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
23272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244883

Fascia di prezzo
0,0237 € - 0,0202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244920

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278604

Fascia di prezzo
0,3825 € - 0,3347 €

Livelli di giacenza
2658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    24.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Naturale

10245286

Fascia di prezzo
0,9377 € - 0,8016 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    730.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    225.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244890

Fascia di prezzo
0,0283 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
435567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Naturale

10245224

Fascia di prezzo
0,33 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    230.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    63.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Naturale

10245262

Fascia di prezzo
0,6572 € - 0,5624 €

Livelli di giacenza
2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Naturale

10245309

Fascia di prezzo
1,4575 € - 1,2444 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1030.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    317.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Nero

10251638

Fascia di prezzo
1,4163 € - 1,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    880.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    267.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Naturale

10245248

Fascia di prezzo
0,5156 € - 0,4413 €

Livelli di giacenza
2248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Nero

10251577

Fascia di prezzo
0,4551 € - 0,3877 €

Livelli di giacenza
2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Nero

10251614

Fascia di prezzo
0,8566 € - 0,7342 €

Livelli di giacenza
2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    580.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    175.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Nero

10251591

Fascia di prezzo
0,6572 € - 0,561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    480.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    140.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247419

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
2477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    66.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247525

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3245 €

Livelli di giacenza
36767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247563

Fascia di prezzo
0,5142 € - 0,44 €

Livelli di giacenza
23409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    762.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    236.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247600

Fascia di prezzo
2,0075 € - 1,9113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1219.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    380.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247327

Fascia di prezzo
0,4427 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
5753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    685.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    210.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2