Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5624 € - 0,6572 € | 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,2444 € - 1,4575 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0105 € - 0,0153 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,3362 € - 0,36 € | 2616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,1035 € - 0,121 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1298 € - 0,1416 € | 5377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1801 € - 0,2117 € | Richiedi il lead time qui |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1298 € - 0,1416 € | 15696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2269 € - 0,2522 € | 9632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3809 € - 0,4427 € | Richiedi il lead time qui |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,88 € - 0,957 € | 9559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1375 € - 0,1608 € | Richiedi il lead time qui |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0411 € - 0,0411 € | 2053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1622 € - 0,176 € | 208285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3245 € - 0,3809 € | 56267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244500 | 0,035 € - 0,0409 € | 31959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,067 € - 0,0727 € | 2422283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2046 € - 0,2284 € | 13058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2363 € - 0,2601 € | 39700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare