Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0232 € - 0,0486 € | 21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0779 € - 0,0911 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1608 € - 0,187 € | 14598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,038 € - 0,0815 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1288 € - 0,1498 € | 2809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0976 € - 0,1141 € | 5780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,268 € - 0,2918 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturale
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0444 € - 0,0485 € | Richiedi il lead time qui |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0371 € - 0,0435 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0386 € - 0,0804 € | Richiedi il lead time qui |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,067 € - 0,0727 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0202 € - 0,0237 € | 26681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0363 € - 0,0425 € | 557300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0697 € - 0,0815 € | Richiedi il lead time qui |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2363 € - 0,2601 € | 4353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0371 € - 0,0435 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0352 € - 0,0804 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0976 € - 0,1141 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,268 € - 0,2918 € | 15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0284 € - 0,0334 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare